EX-EBG665.O
Codice prodotto:
101197406
EX-EBG665.O
Codice prodotto:
101197406
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EX-EBG(1).O |
(1) | |
311 | incl. 1 pressacavo M20 per diametro cavo da 7 ... 12 mm |
633 | incl. 1 pressacavo M25 per diametro cavo da 13 ... 18 mm |
665 | incl. 2 pressacavo M25 per diametro cavo da 13 ... 18 mm e 1 tappo a vite |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Custodia vuota in materiale V4A
- Versione per 5 punti di comando per ⌀ di montaggio di 22,3 mm
- Incl. 2 pressacavi M25 x 1,5
- Incl. 1 tappo a vite
Dati per l'ordine
Codice |
EX-EBG665.O |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101197406 |
EAN (European Article Number) |
4030661599403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV IEC Ex |
Dati generali
Peso lordo |
1.800 g |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificato IECEx
Certificazione di collaudo
certificazione INMETRO
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19.04.2024, 17:08