EX-I-RS655-Z22
EX-I-RS655-Z22
- Ex-Zona 1 e 21
- Custodia di metallo
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Grado di protezione IP66, IP67
- Morsettiera di collegamento centrale
- Indicatore meccanico dello stato di commutazione
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 100 m
Dati per l'ordine
Codice |
EX-I-RS655-Z22 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
153031620 |
EAN (European Article Number) |
4030661535968 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2G 2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Dichiarazione del produttore, Zone |
1 21 |
Dati generali
Prescrizioni |
EN 620 EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
ghisa grigia, verniciato |
Materiale dell'coperchio |
ghisa grigia, verniciato |
Lunghezza della fune, massimo |
100 m |
Peso lordo |
6.095 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella N300 |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Direzione di azionamento |
Azionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M25 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
morsetti a molla |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm², flessibili |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm², flessibili |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 IP66 |
Ambient temperature |
-40 ... +70 °C |
Classe di protezione |
I |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
300 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60947-1 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
3 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
3 A |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Interruttori a fune d'emergenza |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificato IECEx
Cetificato CCC
Certificado NEPSI
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Esempio di montaggio
Dichiarazione di conformità UE |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA http://www.schmersal.com.cn |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | Marking: |
EX-I-RS6551) | D II 2G Ex ia IIC T6 Gb |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
EX-RS6552) | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb |
D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db | |
D II 2G Ex ia IIC T6 Gb | |
D II 2D Ex ia IIIC T85°C Db | |
EX-RS655-…-DS-2D3), EX-RS655-…-DN-2D3) | D II 2D Ex tb IIIC T85°C Db |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Description of the component: | Pull-wire emergency stop switch for safety function or pull-wire emergency stop switch 3) optionally with Dupline® or DuplineSafe® input module |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
3) EMC Directive | 2014/30/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020, EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017, EN ISO 13850:2015, EN ISO 13849-1:2015 1) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 2) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-1:2014, EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-31:2014 3) EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-31:2014 |
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU and for the ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Certificato UE di conformità del tipo: | TÜV 19 ATEX 8428 |
Il presente certificato si riferisce solo alla certificazione dei prodotti ai sensi della Direttiva sugli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 2014/34/EU (ATEX). Il produttore dichiara la conformità dei prodotti secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE sotto la propria responsabilità. |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Shanghai, June 28, 2023 |
Firma del legale rappresentante Michele Seassaro Amministratore delegato |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29.03.2024, 09:08