EX-RDLMGB
Codice prodotto:
101197353
EX-RDLMGB
Codice prodotto:
101197353
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Pulsante a pressione, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DM(2)-(7) | Pulsante con membrana, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DL(3)-(7) | Pulsante luminoso, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
DLM(3)-(7) | Pulsante luminoso con membrana, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
MLH(3)-(7) | Segnalatore luminoso per LED, calotta alta di plastica robusta |
DP40(2)-(7) | Pulsante a fungo senza blocco, Ø 37 mm, con rivestimento metallico |
DRZ45(2)(3)(5) | Pulsante a fungo con blocco, testa con rivestimento metallico, sblocco mediante estrazione |
WT21 | Pulsante di selezione, 2 posizioni |
WT21.1 | Pulsante di selezione, 2 posizioni, leva lunga |
WS21 | Selettore, 2 posizioni |
WS21.1 | Selettore, 2 posizioni, leva lunga |
WT32 | Pulsante di selezione, 3 posizioni |
WT32.1 | Pulsante di selezione, 3 posizioni, leva lunga |
WST32 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WST32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
WS32 | Selettore, 3 posizioni |
WS32.1 | Selettore, 3 posizioni, leva lunga |
WTS32 | Selettore a pulsante, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WTS32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
SS21S2 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a sinistra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a destra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave in entrambe le posizioni |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a sinistra |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave al centro |
SS32S3 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a destra |
SS32S123 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave in tutte e tre le posizioni |
ST21S1 | Pulsante di selezione a chiave, 1 posizione pulsante, ritorno automatico nella posizione zero, posizione tasto a 55°, estrazione chiave solo a sinistra |
ST32S2 | Pulsante di selezione a chiave, 2 posizioni pulsante sinistra e destra, ritorno automatico nella posizione zero, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S1 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S2 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S2 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S3 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo a destra |
F 03 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NA, siglatura contatto 3, 4 |
F 10 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NC, siglatura contatto 1, 2 |
LDE WS 24 | Elemento luminoso bianco con LED integrato per pulsante luminoso RDL / RDLM e segnalatore luminoso RMLH |
B | tappo cieco |
(2) | |
SW | nero |
(3) | |
GB | giallo |
(4) | |
RT | rosso |
(5) | |
GN | verde |
(6) | |
WS | Bianco |
(7) | |
BL | blu |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- Pulsante luminoso
- Ex-Zona 1 e 21
Dati per l'ordine
Codice |
EX-RDLMGB |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101197353 |
EAN (European Article Number) |
4030661599731 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-11 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000223 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000223 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV IEC Ex |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 2 22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2G 2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
forma di costruzione |
Tonda |
Materiale della piastra di identificazione |
acciaio temperato (V4A) |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Peso lordo |
59 g |
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Corsa di comando |
4 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificato IECEx
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
UK Conformity Declaration
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-R | EX-R with EX-EBG |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex tb IIIC Db | D II 2G Ex ib IIC T4 Gb D II 2D Ex tb IIIC T110°C Db |
Description of the component: | Command and illuminated signals with/without assembly housing |
Relevant legislation: | Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 |
Approved body for certification of the quality assurance system in acc. with Appendix IV, 2014/34/EU and for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Type examination certificate: | TÜV 08 ATEX 7685 U TÜV 08 ATEX 7630 X |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 21, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 20.04.2024, 09:19