EX-RSS16

EX-RSS16

  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • 3 diverse direzioni di azionamento
Codice:
EX-RSS16-(1)(2)(3)(4)-3GD

(1)
senzaCodifica standard
I1Codifica individuale
I2Codifica individuale, per applicazioni multiple

(2)
DCon uscita di diagnosi
SDcon funzione di diagnosi seriale

(3)
senzasenza arresto
Rcon blocco, forza di ritenuta 40 … 60 N

(4)
senzaCavo di collegamento, lunghezza cavo 10m
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

Campo, distanza di commutazione sicura "ON"

EX-RSS16-D-R-10M-3G/D

Codice prodotto 103027193

EX-Electronic safety-sensor

Vai all'articolo

EX-RSS16-D-10M-3G/D

Codice prodotto 103027921

EX-Electronic safety-sensor

Vai all'articolo

EX-RSS16-I2-D-10M-3G/D

Codice prodotto 103034308

EX-Electronic safety-sensor

Vai all'articolo

EX-RSS16-I2-D-R-15M-3G/D

Codice prodotto 103041410

EX-Electronic safety-sensor

Vai all'articolo



Componenti del sistema

RST16-1
RST16-1

  • Attivazione frontale da direzione di montaggio
  • Forma piatta
  • Montaggio 2 x M5

Vai all'articolo
RST16-1-R
RST16-1-R

  • Attivazione frontale da direzione di montaggio
  • Forma piatta
  • Con magnete di ritenuta

Vai all'articolo