EX-RWS21.1
Codice prodotto:
101197376
EX-RWS21.1
Codice prodotto:
101197376
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Codice: EX-R(1) |
(1) | |
DT(2)-(7) | Pulsante a pressione, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DM(2)-(7) | Pulsante con membrana, Ø 28 mm, con rivestimento metallico |
DL(3)-(7) | Pulsante luminoso, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
DLM(3)-(7) | Pulsante luminoso con membrana, Ø 28 mm, calotta di plastica robusta |
MLH(3)-(7) | Segnalatore luminoso per LED, calotta alta di plastica robusta |
DP40(2)-(7) | Pulsante a fungo senza blocco, Ø 37 mm, con rivestimento metallico |
DRZ45(2)(3)(5) | Pulsante a fungo con blocco, testa con rivestimento metallico, sblocco mediante estrazione |
WT21 | Pulsante di selezione, 2 posizioni |
WT21.1 | Pulsante di selezione, 2 posizioni, leva lunga |
WS21 | Selettore, 2 posizioni |
WS21.1 | Selettore, 2 posizioni, leva lunga |
WT32 | Pulsante di selezione, 3 posizioni |
WT32.1 | Pulsante di selezione, 3 posizioni, leva lunga |
WST32 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WST32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
WS32 | Selettore, 3 posizioni |
WS32.1 | Selettore, 3 posizioni, leva lunga |
WTS32 | Selettore a pulsante, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione |
WTS32.1 | Pulsante di selezione e commutazione, 3 posizioni, destra: pulsante; sinistra: commutazione, leva lunga |
SS21S2 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a sinistra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave solo a destra |
SS21S12 | Selettore a chiave, 2 posizioni di blocco, estrazione chiave in entrambe le posizioni |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a sinistra |
SS32S2 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave al centro |
SS32S3 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave a destra |
SS32S123 | Selettore a chiave, 3 posizioni di blocco, estrazione chiave in tutte e tre le posizioni |
ST21S1 | Pulsante di selezione a chiave, 1 posizione pulsante, ritorno automatico nella posizione zero, posizione tasto a 55°, estrazione chiave solo a sinistra |
ST32S2 | Pulsante di selezione a chiave, 2 posizioni pulsante sinistra e destra, ritorno automatico nella posizione zero, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S1 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo a sinistra |
SST32S2 | Pulsante di selezione e commutaz. a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: commutazione a sinistra, pulsante a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S2 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo al centro |
STS32S3 | Selettore a pulsante a chiave con 3 posizioni, angolo pulsante 35°, angolo di blocco 55°: pulsante a sinistra, commutazione a destra, estrazione chiave solo a destra |
F 03 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NA, siglatura contatto 3, 4 |
F 10 | Elemento di contatto con collegamento a vite, 1 contatto NC, siglatura contatto 1, 2 |
LDE WS 24 | Elemento luminoso bianco con LED integrato per pulsante luminoso RDL / RDLM e segnalatore luminoso RMLH |
B | tappo cieco |
(2) | |
SW | nero |
(3) | |
GB | giallo |
(4) | |
RT | rosso |
(5) | |
GN | verde |
(6) | |
WS | Bianco |
(7) | |
BL | blu |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
- selettore
- Ex-Zona 1 e 21
Dati per l'ordine
Codice |
EX-RWS21.1 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101197376 |
EAN (European Article Number) |
4030661599625 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-13 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-13 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000222 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000222 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV IEC Ex |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN 60079-14 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 2 22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2G 2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2G Ex ib IIC Gb D II 2D Ex ib IIIC Db |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
forma di costruzione |
Tonda |
Materiale della piastra di identificazione |
acciaio temperato (V4A) |
Materiale dell'anello frontale |
Alluminio |
Peso lordo |
75 g |
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Corsa di comando |
4 mm |
Dati meccanici - Dimensioni
Mounting diameter |
22,3 mm |
Spessore della piastra frontale, massima |
6 mm |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificato IECEx
Certificazione di collaudo
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 14:02