EX-T3Z 068

EX-T3Z 068

  • Custodia di metallo
  • Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
  • Versione robusta
  • Forza di azionamento ridotta
  • Sblocco a molla
  • Rilevamento trazione e rottura della fune
  • Ex-Zona 21
Codice:

EX-T3Z 068 -(1)YR


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
333 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)

(2)
1637contatti dorati
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

EX-T3Z 068-33YR-1637

Codice prodotto 101218074

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-T3Z 068-11YR-1637

Codice prodotto 101209694

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo

EX-T3Z 068-22YR-1637

Codice prodotto 101209850

Ex pull-wire emergency stop switch

Vai all'articolo



Componenti del sistema

ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO
ACC-PWR-RC-DUPLEX-4MM-NIRO

  • per Funi Ø 3 mm

Vai all'articolo
ACC-PWR-RC-4MM-ZN
ACC-PWR-RC-4MM-ZN

  • per Funi Ø 4 mm

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO
ACC-PWR-WT-3MM-NIRO

  • per Funi Ø 3 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
REDANCE PER FUNI 4MM DIN 6899
REDANCE PER FUNI 4MM DIN 6899

  • per Funi Ø 4 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO
ACC-PWR-WT-4MM-NIRO

  • per Funi Ø 4 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO
ACC-PWR-WT-5MM-NIRO

  • per Funi Ø 5 mm
  • secondo DIN 6899

Vai all'articolo
ACC-PWR-PLY-S
ACC-PWR-PLY-S

  • Per la conduzione della fune su percorsi non lineari
  • per Funi Ø 5 mm

Vai all'articolo
ACC-PWR-TB-M6-2
ACC-PWR-TB-M6-2

  • per l'aggiustamento preciso del carico su misura della fune
  • secondo DIN 1480

Vai all'articolo
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E
ACC-PWR-ZG-D20,0X2,0-L186-RZ-136E

  • Per il mantenimento della tensione inversa

Vai all'articolo
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

  • Maniglietta per il fissaggio della fune alla vite ad occhiello

Vai all'articolo
PWR-5M-SET
PWR-5M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-10M-SET
PWR-10M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-15M-SET
PWR-15M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-20M-SET
PWR-20M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-30M-SET
PWR-30M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-40M-SET
PWR-40M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
PWR-50M-SET
PWR-50M-SET

  • con guaina rossa di PVC
  • Pronto per il montaggio

Vai all'articolo
S 900
S 900

  • Regolazione semplice
  • Solo un attrezzo
  • Antiscivolo
  • Risparmio di tempo
  • Ergonomico
  • Nessun rischio di ferimento

Vai all'articolo