EX-TS335-02Y
EX-TS335-02Y
Codice: EX-T(1) 335-(2)Y(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
H | Leva oscillante con rotella H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
7H-2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
1K | Leva con rotella 1K |
3K | Leva angolare 3K |
(2) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza) |
(3) | |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
senza | Commutazione lenta contatti differiti |
(4) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(5) | |
RMS | Rotella in ottone |
- Ex-Zona 1 e 21
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Codice |
EX-TS335-02Y |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101211815 |
EAN (European Article Number) |
4030661448732 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus IEC Ex CCC CCC EX DEKRA |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-1 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
1 21 |
Categoria della protezione antideflagrante |
2G 2D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 2G Ex d e IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Forma di avviamento secondo DIN EN 50041 |
B |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
320 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Energia d'urto, massima |
7 J |
Forza di azionamento, minima {N} |
17 N |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
7 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
12 mm |
Sezione di collegamento, minima |
1 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
38 mm |
larghezza del sensore |
40,5 mm |
altezza del sensore |
103,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 1 mm2) |
+50 °C |
Temperatura ambiente, massima (sezione di collegamento 2,5 mm2) |
+55 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC 500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
5 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Durata rimbalzo, massimo |
3 ms |
Frequenza di commutazione |
1.800 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Pressacavo certificato EX |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
certificazione INMETRO
Certificazione di collaudo
Certificato IECEx
Certificazione UL
Cetificato CCC
Certificado NEPSI
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-T 335 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 2G Ex db eb IIC T6 Gb D II 2D Ex tb IIIC T80°C Db |
Beschreibung des Bauteils: | Zwangsöffnender Positionsschalter für Sicherheitsfunktionen bzw. Positionsschalter ohne Sicherheitsfunktion |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie (für Sicherheitsbauteile, die auf dem Typenschild mit „Safety component“ gekennzeichnet sind) | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-31:2014 EN IEC 60079-7:2015 + A1:2018 EN 60079-31:2014 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | DEKRA Testing and Certification GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Kenn-Nr.: 0158 |
EU-Baumusterprüfbescheinigung: | BVS 09 ATEX E 152 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 27. September 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18.04.2024, 18:46