EX-ZK4 235-02Z-3D
EX-ZK4 235-02Z-3D
Codice: EX-(1)(2) 235-(3)Z-(4)-(5)-(6)-(7)-3D |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
4S | Pistone 4S |
4R | Pistone con rotella 4R |
1R | Leva con rotella 1R |
K | Leva con rotella K |
3K | Leva angolare 3K |
4K | Leva angolare 4K |
K4 | Leva angolare K4 |
1H | Leva oscillante con rotella 1H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
12H | Leva oscillante con rotella 12H |
14H | Leva oscillante con rotella 14H |
(3) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
(4) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
(5) | |
1297 | Custodie con fori trasversali |
(6) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(7) | |
1637 | contatti dorati |
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
Dati per l'ordine
Codice |
EX-ZK4 235-02Z-3D |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101214953 |
EAN (European Article Number) |
4030661400655 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
INMETRO |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Zone protezione antideflagrante |
2 22 |
Categoria della protezione antideflagrante |
3G 3D |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 3G Ex nC IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X |
Dichiarazione del produttore |
Zona ATEX 2 e 22 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
105 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
0 |
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
Leva angolare |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Forza di azionamento, minima {N} |
6 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
16 N |
Velocità di azionamento, minima |
56 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Serraggio del pressacavo, minimo |
7 mm |
Serraggio del pressacavo, massimo |
12 mm |
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
Sezione conduttore |
13 AWG |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
32 mm |
altezza del sensore |
107 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Durata rimbalzo, massimo |
3 ms |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
5,5 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Pressacavo certificato EX |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25.04.2024, 12:54