Scheda Tecnica
MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

MZM 120 B ST2-1P2PW2RE-A

  • Controllo azionatore
  • Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
  • Principio di corrente di lavoro
  • Attivazione segnale, quando sicuro
  • Custodia in plastica
  • Il interruttori di sicurezza dev'essere utilizzato come finecorsa
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Forza di ritenuta adattabile
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Collegamento in serie autocontrollato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.08.2025, 00:01