Scheda Tecnica
AZ 200ST-T-AS

AZ 200ST-T-AS

  • Interruttori di sicurezza con azionatore separato
  • Custodia in plastica
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • 40 mm x 220 mm x 50 mm
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 3 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Con sensore per riconoscimento porta T
  • Grado di protezione IP67

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.08.2025, 18:26