Scheda Tecnica
AZM400Z-ST-1P2P

AZM400Z-ST-1P2P

  • Codifica universale con tecnologia RFID
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli
  • Controllo ritenuta
  • 1 Uscita di diagnosi
  • sblocco ausiliare manuale
  • Principio d'azione bistabile e perno di blocco servoassistito
  • Forza di mantenimento in chiusura 10.000 N
  • Resistenza alla forza trasversale fino a 300 N
  • PL e / Cat. 4 / SIL 3 per le funzioni di blocco e di ritenuta
  • Controllo a due canali della funzione di ritenuta
  • Funzionamento su uscite a commutazione P/P e P/N
  • Ampio gioco dell'azionatore

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.08.2025, 12:28