Scheda Tecnica
PS215-Z11-N200

PS215-Z11-N200

  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
  • Custodia di metallo
  • Design sec. EN 50047
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • Disponibile con LED

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.09.2025, 11:44