Scheda Tecnica
UV3H 431Y-1S-RMS

UV3H 431Y-1S-RMS

  • Custodia di metallo
  • 1 Contatto
  • 62 mm x 58 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 13.03.2025, 15:39