Scheda Tecnica
WKTB32

WKTB32

  • senza Manicotto di copertura
  • 4 Contatti
  • Profondità di montaggio 91 mm
  • 2 Posizione di commutazione
  • Diametro di montaggio Ø 30,5 mm
  • Montaggio Flangia di montaggio
  • fino a 10 mm Spessore calotta  frontale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 24.06.2025, 11:42