Scheda Tecnica
SLC 220-E/R1675-30-RFBM

SLC 220-E/R1675-30-RFBM

  • Grado di protezione IP65
  • Tipo di sicurezza 2 secondo IEC 61496-1
  • Risoluzione 30 e 80 mm
  • altezza del campo protettivo da 175 mm … 1675 mm

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 05.08.2025, 23:26