Scheda Tecnica
INTERRUTTORE A CERNIERA M. ZUS. SFA/ST230.2/180

INTERRUTTORE A CERNIERA M. ZUS. SFA/ST230.2/180

  • 1 passacavi M 16 x 1.5
  • con angolo di azionamento fisso
  • 1 connettore M 16 x 1.5, 10 poli
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28.09.2025, 05:42