Scheda Tecnica
PS116-Z11-LR200-J200

PS116-Z11-LR200-J200

  • Cavo di collegamento a destra, 2 m
  • commutazione tipo rapido 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatti d'apertura (NC)
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°
  • Design sec. EN 50047

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 07.04.2025, 03:48