Scheda Tecnica
UVH 434Y-M20

UVH 434Y-M20

  • Custodia di metallo
  • 4 Contatti
  • 62 mm x 127 mm x 50 mm (disp. di base)
  • Punti di commutazione e tipo di contatto regolabili
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Castelletto di azionamento successivamente regolabile di 4 x 90º
  • Azionatore regolabile a 360º senza scatti
  • Azionatore spostabile sul perno di 180°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.03.2025, 11:28