Scheda Tecnica
T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

T. 422-01Y-M20-1090/ 2186

  • Attacco a leva girevole in ottone resistente all'acqua di mare.
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia di metallo
  • 1 Contatto
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (disp. di base)

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.06.2025, 16:13