Scheda Tecnica
CSS 11-300-D-M-ST

CSS 11-300-D-M-ST

  • Custodia in plastica
  • È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli
  • Ø M30
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo
  • Il sensore di sicurezza può essere montato anche dietro le coperture V4A.

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.08.2025, 16:12