Scheda Tecnica
M3S 330-11Y-M20

M3S 330-11Y-M20

  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( disp. di base)
  • Adatto per velocità di azionamento ridotta
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • senza silicone
  • sperimentato in centrali energetiche
  • con soffietto per protezione da sporco grossolano
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.04.2025, 02:36