Scheda Tecnica
T4S 256-11ZUE

T4S 256-11ZUE

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 22.01.2025, 03:41