Scheda Tecnica
CSS 8-16-2P-Y-LST

CSS 8-16-2P-Y-LST

  • 2 x connettore ad innesto M12, 4 poli
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS16)
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 55 mm x 93 mm x 39,5 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Allerta precoce durante l'impiego se si raggiunge l'area di isteresi
  • Collegamento in serie autocontrollato di 16 sensori
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.04.2025, 01:43