Scheda Tecnica
EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

EX-Z4V10H 335-11Z-1348/1583-1-3G/D

  • Velocità del nastro fino a 1 m/s
  • Rullo di nylon, Ø 22 mm, superficie di scorrimento 95 mm
  • 1 contatto NA / 1 contatto NC con deviazione di 24°
  • Contatto NC ad apertura obbligata
  • Protezione EX per le zone ATEX 2 e 22
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.04.2025, 19:10