Scheda Tecnica
RSS 36-I2-D-ST5

RSS 36-I2-D-ST5

  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 21.08.2025, 12:10