Scheda Tecnica
AZM300Z-I2-ST-1P2P-N-DU

AZM300Z-I2-ST-1P2P-N-DU

  • Codifica ripetibile individuale con tecnologia RFID
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • collegamento ad innesto M12, 8 poli
  • Principio di corrente di riposo
  • Controllo ritenuta
  • Uscita di diagnosi
  • Sblocco di emergenza
  • design igienico
  • Grado di protezione IP69
  • Adatto per applicazione su profili standard
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • 3 diverse direzioni di azionamento
  • Forma compatta
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionamento in serie
  • Sblocco manuale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.08.2025, 15:07