Scheda Tecnica
PS116-Z12-LR200-R201

PS116-Z12-LR200-R201

  • Cavo di collegamento a destra, 2 m
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Rullo in acciaio inox Ø 9,5 mm
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Custodia in plastica

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.04.2025, 15:25