Scheda Tecnica
TV8S 355-11Z

TV8S 355-11Z

  • 3 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Disponibile con LED
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.12.2024, 05:13