Scheda Tecnica
MZM 100 ST-1P2PWR100-A-DU

MZM 100 ST-1P2PWR100-A-DU

  • Controllo ritenuta
  • collegamento ad innesto M23, 8+1 poli
  • Principio di corrente di lavoro
  • Arresto automatico
  • Nuovo principio di funzionamento unico, per ritenute di sicurezza
  • 40 mm x 179 mm x 40 mm
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
  • Diagnosi intelligente
  • Collegamento in serie autocontrollato

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.03.2025, 20:53