Scheda Tecnica
TV8S 355-02Z-ST

TV8S 355-02Z-ST

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • 1 collegamento ad innesto M12, 4 poli
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 31.05.2025, 15:09