Scheda Tecnica
SLC440AS-ER-1210-30

SLC440AS-ER-1210-30

  • Risoluzione 30 mm
  • portata 0,3 m … 10 m
  • Tipo di sicurezza 4 secondo IEC 61496-1
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Altezza del campo protettivo 170 mm - 1770 mm
  • Funzioni di esclusione parametrizzabili
  • Spie di stato integrate

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 14.03.2025, 10:57