Scheda Tecnica
AZM 415-11/02ZPKE 24VAC/DC

AZM 415-11/02ZPKE 24VAC/DC

  • Bloccaggio a sfera regolabile fino a 400 N
  • 2 interruttori in una custodia
  • Apertura senza problemi di porte di protezione deformate mediante sistema di leva a ginocchio
  • Disponibile versione Ex
  • Sblocco manuale
  • 141 mm x 100 mm x 46,5 mm
  • Custodia di metallo
  • Ritenuta
  • Versione robusta
  • Lunga durata
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • collegamento con morsetti a vite

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27.02.2025, 19:59