Scheda Tecnica
PS116-T03-ST-H200

PS116-T03-ST-H200

  • Connettore maschio incorporato M12, sotto
  • commutazione tipo lento 3 contatti d'apertura (NC)
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elementi di azionamento regolabili di 8 x 45°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 01.09.2025, 20:46