Scheda Tecnica
RSS 36-SD-R-ST

RSS 36-SD-R-ST

  • Codifica universale con tecnologia RFID
  • 1 x Connettore femmina incorporato M12, 8 poli
  • Azionamento laterale
  • È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
  • uscita diagnostica seriale
  • Custodia in plastica
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 04.04.2025, 15:22