Scheda Tecnica
AZM201Z-ST2-T-SD2P-A

AZM201Z-ST2-T-SD2P-A

  • Principio di corrente di lavoro
  • Custodia in plastica
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • Collegamento in serie autocontrollato
  • Codifica secondo ISO 14119 con tecnologia RFID
  • 3 LEDs per l'indicazione delle condizioni d'esercizio
  • La tecnica sensoriale permette lo spostamento di azionatore e ritenuta in verticale di ± 5 mm ed in orizzontale di ± 1,5 mm
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Diagnosi intelligente
  • Sblocco manuale
  • Grado di protezione IP66, IP67
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Design simmetrico, montaggio su profili da 40mm
  • Uscite di sicurezza OSSD
  • Sblocco di fuga / sblocco di emergenza adatto per retrofitting

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 24.08.2025, 20:45