Scheda Tecnica
BNS-B20-12Z-R

BNS-B20-12Z-R

  • Cavo di collegamento
  • Custodia in plastica
  • Interruttore di sicurezza senza contatto
  • Non blocca l’apertura della porta
  • 119,5 mm x 140 mm x 43,3 mm
  • Sostituisce maniglia e interruttore di sicurezza, senza bisogno di ulteriori guarnizioni sulla porta
  • Design moderno e simmetrico
  • Protezione tramite sensore di sicurezza integrato e codificato
  • Esecuzione ergonomica
  • Adatto per porte scorrevoli e ruotabili
  • Azionatore non sporgente
  • Montaggio semplice con 4 Viti

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 30.09.2025, 07:31