Scheda Tecnica
AZM201B-I2-ST-T-AS-P

AZM201B-I2-ST-T-AS-P

  • Custodia in plastica
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • 40 mm x 235,5 mm x 50 mm
  • Ritenuta
  • Isolamento di protezione
  • Lunga durata
  • Interfaccia integrata AS-Interface
  • Elettroserratura di sicurezza con interfaccia AS-i Safety integrata
  • Codifica universale, ripetibile o individuale mediante tecnologia RFID
  • Varianti I con livello di codifica ALTO secondo ISO 14119

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 10.09.2024, 15:16