Scheda Tecnica
PS116-T12-LR500-R200

PS116-T12-LR500-R200

  • Cavo di collegamento a destra, 5 m
  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Rotella in plastica Ø 9,5 mm
  • Custodia in plastica
  • Custodia simmetrica
  • Grado di protezione IP66, IP67

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 05.02.2025, 13:28