Scheda Tecnica
AZM40B-I2-ST-1P2P-DU

AZM40B-I2-ST-1P2P-DU

  • Design compatto e piatto
  • 119,5 mm x 40 mm x 20 mm
  • Elevata forza di ritenuta 2000 N
  • Forza di ritenuta 40 N
  • Protezione da manomissione con la tecnologia RFID in base alle necessità
  • Varianti con codifica individuale con livello di codifica "alto" secondo ISO 14119
  • Una sola versione per porte girevoli e scorrevoli
  • L'azionatore può azionare la ritenuta in modo continuo, senza scatti, entro un angolo di 180.
  • Montaggio simmetrico, avvitabile su entrambi i lati

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.09.2025, 01:53