Scheda Tecnica
CSS 14-34-S-D-M-L

CSS 14-34-S-D-M-L

  • 1 x Cavo di collegamento 8 poli
  • Azionamento laterale
  • È possibile collegare in serie fino a 31 sensori.
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.09.2025, 04:30