Scheda Tecnica
AZ 3350-03ZK-U270

AZ 3350-03ZK-U270

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Testina di azionamento girata di 270°
  • Custodia di metallo
  • Maniglia con incastro
  • Lunga durata
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 08.11.2024, 04:32