Scheda Tecnica
M2C 461-22Y-M20

M2C 461-22Y-M20

  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • 118 mm x 155 mm x 64 mm ( disp. di base)
  • Posizione finale mantenuta
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
  • Variazione della direzione di azionamento per spostamento dell'azionatore
  • Azionatore con superficie temperata

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29.07.2025, 20:32