Scheda Tecnica
AZ 335-03ZRK-M20

AZ 335-03ZRK-M20

  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Lunga durata
  • Codifica universale
  • 40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • Testa di azionamento ruotabile di 4 x 90°
  • Montabile su superficie
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18.08.2025, 12:55