Scheda Tecnica
MKSB32

MKSB32

  • senza Manicotto di copertura
  • 4 Contatti
  • Profondità di montaggio 104 mm
  • 2 Posizione di commutazione
  • Diametro di montaggio Ø 22,3 mm
  • Montaggio Dado zigrinato
  • fino a 6 mm Spessore calotta  frontale

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 27.08.2025, 05:04