Scheda Tecnica
PS216-Z11-N206-U6-I

PS216-Z11-N206-U6-I

  • Sistema di connessione rapida con morsetti di collegamento ruotati di 45°
  • Passacavo 1 x M20 x 1,5
  • Azionatore regolabile con scatti di 15°
  • Possibilità di regolare in modo semplice e rapido gli elementi di azionamento di 45°
  • Custodia in plastica con coperchio ad aggancio a ribalta
  • Design sec. EN 50047
  • Regolabile longitudinalmente in passi di 2 mm
  • Disponibile con LED

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23.08.2025, 21:26