Scheda Tecnica
EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

EX-Z4V7H 335-02Z-2138-3G/D

  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • incluso pressacavo e viti testati Ex
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 20.03.2025, 23:21