Scheda Tecnica
Z4V7H 332-11Y-1172/1503

Z4V7H 332-11Y-1172/1503

  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Elevata apertura dei contatti
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Contatti d'argento massiccio dorati
  • Memoria magnetica con sistema a scatto
  • Sistema di contatti separato dal sistema di scatto, punto di commutazione costante, indipendente dal consumo dei contatti
  • Design sec. EN 50041
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 12.02.2025, 07:21