Scheda Tecnica
CSP 11-34F2-D-M-ST

CSP 11-34F2-D-M-ST

  • 1 x Connettore maschio incorporato M12, 8 poli
  • Azionamento laterale
  • con Conferma in loco
  • OSSERVAZIONI: Non più disponibile! (in alternativa: RSS 36 I)
  • Custodia in plastica
  • Sistema elettronico senza contatto, codificato
  • Manomissione della protezione per mezzo di codifica accoppiata di sensore e azionatore
  • Azionabile da posizione sfalsata
  • Elevata precisione nella ripetizione dei punti di commutazione
  • Max. lunghezza della catena di sensori 200 m
  • 2 uscite di sicurezza con commutazione positiva, resistenti a corto circuito
  • Monitoraggio integrato del cavo di sicurezza da corto circuito, rottura fune e voltaggi esterni, fino al vano di controllo

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 11.08.2025, 11:40