Scheda Tecnica
AZ 16-03ZIB1-M20-2053

AZ 16-03ZIB1-M20-2053

  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia in plastica
  • Codifica individuale
  • Livello di codifica ALTO secondo ISO 14119
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Lunga durata
  • Isolamento di protezione
  • Ampio vano di collegamento
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione
  • Per elettroserrature di porte di protezione da leggere a peso medio
  • Bloccaggio a sfera regolabile

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 02.09.2025, 12:29