Scheda Tecnica
AZ 16 ZVRK-G24-M20

AZ 16 ZVRK-G24-M20

  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Disponibile con LED
  • Ampio vano di collegamento
  • Spie di stato integrate
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • 52 mm x 90 mm x 30 mm
  • Codifica universale
  • Lunga durata
  • Elevata sicurezza di contatti con correnti basse
  • Non sensibile allo sporco
  • Fori per il fissaggio con asole verticali per la regolazione

Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 31.07.2025, 15:29